Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WLNJ-55-N
Référence pièce
|
---|
WLNJ-55-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Taille du corps principal | Environnement | Type plongeur | Joint de capots | Type à levier à galet | Types de forme de tige | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Acquisition d'agrément aux normes | Structure de protection | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Course maximale T.T (mm) | Type de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Fréquence de fonctionnement de la machine (fois / min ou moins) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Spécifications du câble | Détails de l'élément détecteur | Témoin | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Taille de conduit | Spécification de la borne | Longueur de cordon / câble (m) | Type détaillé | Diamètre extérieur | Fonction | Méthode de montage | Direction du fonctionnement | Format contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type de tige | Standard | Standard / Résistant à l'huile / Résistant à l'eau | - | Disponible | - | [Ressort + tige métallique] Ressort hélicoïdal | -10~80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | Double rupture à 2 circuits | 1500 | 120 | 100/125VAC / 240/250VAC / Plus de 300VAC | 10 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 140±2.5 | - | Bobine / ressort φ6.5 | NA | - | - | G1 / 2 | Borne de masse non incluse | - | Type tolérance environnementale, type haute étanchéité | φ6.5 × 140 | - | Montage 4 directions tête (avant / arrière / côtés) | Action rapide | 1a1b |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de fin de course à 2 circuits / WL, le numéro d'article est le suivant: WLNJ-55-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WLNJ-55-N.
Configurer
Propriétés de base
Environnement
Type plongeur
Type à levier à galet
Types de forme de tige
Tension de fonctionnement nominale(V)
Spécifications du câble
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Position de fonctionnement OP(mm)
Longueur de cordon / câble(m)
Fonction
Type
Forme de détecteur
Taille du corps principal
Joint de capots
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Type de contact
Courant nominal(A)
Détails de l'élément détecteur
Témoin
Taille de conduit
Spécification de la borne
Type détaillé
Diamètre extérieur
Méthode de montage
Direction du fonctionnement
Format contact
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WLCA12-2N-N |
WLCA12-2NLD-N |
WLCA12-2NLE-N |
WLNJ-LD-N |
WLNJ-N |
WLNJ-RP-N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Taille du corps principal | Environnement | Type plongeur | Joint de capots | Type à levier à galet | Types de forme de tige | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Acquisition d'agrément aux normes | Structure de protection | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Course maximale T.T (mm) | Type de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Fréquence de fonctionnement de la machine (fois / min ou moins) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Spécifications du câble | Détails de l'élément détecteur | Témoin | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Taille de conduit | Spécification de la borne | Longueur de cordon / câble (m) | Type détaillé | Diamètre extérieur | Fonction | Méthode de montage | Direction du fonctionnement | Format contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.53 € | 1 |
Jour même
Stock | Type levier à rouleau (rotation) | Standard | Standard | - | Disponible | Leviers à rouleau variables | - | -10~80 | UL / GB (CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | Double rupture à 2 circuits | 1500 | 120 | 250VDC / 125VDC / 100/125VAC / 30VDC ou moins / Plus de 300VAC / 240/250VAC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | Rouleau fritté base en acier inoxydable φ17.5 × 7 | NA | - | - | G1 / 2 | Borne de masse non incluse | - | Format jeu de pièces séparées, format général, format référence (rouleau variable / levier) | φ17.5×7 | Structure à barre transversale dotée d'un contact plaqué or | Montage 4 directions (avant / arrière / côtés) | Action rapide | 1a1b | ||
80.44 € | 1 |
Jour même
Stock | Type levier à rouleau (rotation) | Standard | Standard | - | Disponible | Leviers à rouleau variables | - | -10~80 | UL / GB (CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | Double rupture à 2 circuits | 1500 | 120 | 250VDC / 125VDC / 100/125VAC / 30VDC ou moins / Plus de 300VAC / 240/250VAC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | Rouleau fritté base en acier inoxydable φ17.5 × 7 | Diode électroluminescente (LED) | - | - | G1 / 2 | Borne de masse non incluse | - | Type affichage du fonctionnement général, type standard (rouleau variable / levier) | φ17.5×7 | Structure à barre transversale dotée d'un contact plaqué or | Montage 4 directions (avant / arrière / côtés) | Action rapide | 1a1b | ||
74.49 € | 1 |
Jour même
Stock | Type levier à rouleau (rotation) | Standard | Standard | - | Disponible | Leviers à rouleau variables | - | -10~80 | UL / GB (CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | Double rupture à 2 circuits | 1500 | 120 | 250VDC / 125VDC / 100/125VAC / 30VDC ou moins / Plus de 300VAC / 240/250VAC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | Rouleau fritté base en acier inoxydable φ17.5 × 7 | Lampe au néon | - | - | G1 / 2 | Borne de masse non incluse | - | Type affichage du fonctionnement général, type standard (rouleau variable / levier) | φ17.5×7 | Structure à barre transversale dotée d'un contact plaqué or | Montage 4 directions (avant / arrière / côtés) | Action rapide | 1a1b | ||
64.00 € | 1 |
Jour même
Stock | Type de tige | Standard | Standard | - | Disponible | - | [Ressort + tige métallique] Ressort hélicoïdal | -10~80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | Double rupture à 2 circuits | 1000 | 120 | 100/125VAC / Plus de 300VAC / 240/250VAC | 10 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 140±2.5 | - | Bobine / ressort φ6.5 | Diode électroluminescente (LED) | - | - | G1 / 2 | Borne de masse non incluse | - | Type général, type affichage du fonctionnement, type, système diode électroluminescente (LED) | φ6.5 × 140 | - | Montage 4 directions tête (avant / arrière / côtés) | Action rapide | 1a1b | ||
53.15 € | 1 | 5 jours | Type de tige | Standard | Standard | - | Disponible | - | [Ressort + tige métallique] Ressort hélicoïdal | -10~80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | Double rupture à 2 circuits | 1000 | 120 | 100/125VAC / Plus de 300VAC / 240/250VAC | 10 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 140±2.5 | - | Bobine / ressort φ6.5 | NA | - | - | G1 / 2 | Borne de masse non incluse | - | Type standard général, type charge générale | φ6.5 × 140 | - | Montage 4 directions tête (avant / arrière / côtés) | Action rapide | 1a1b | ||
93.67 € | 1 | Disponible | 26 jours | Type de tige | Standard | Standard / Résistance à la corrosion extérieure / Gaz hydrogène | - | Disponible | - | [Ressort + tige métallique] Ressort hélicoïdal | -10~80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | Double rupture à 2 circuits | 1000 | 120 | 100/125VAC / Plus de 300VAC / 240/250VAC | 10 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 140±2.5 | - | Bobine / ressort φ6.5 | NA | - | - | G1 / 2 | Borne de masse non incluse | - | Type tolérance environnementale, type résistance à la corrosion | φ6.5 × 140 | - | Montage 4 directions tête (avant / arrière / côtés) | Action rapide | 1a1b |