Interrupteurs compacts enfermés / ZC-55 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Interrupteurs compacts enfermés / ZC-55
  • Remise sur volume
Compact seal switch with high durability (10 million times), and high accuracy

[Features]
· Compact and high accuracy seal switch: Compact and high accuracy seal switch with high durability of 10 million times or more, and high repeatability due to built-in micro switch.
· Fitting pitch same as Z type.
· Power required for operation (OF) is less as compared to the general limit switch.
· Operation display convenient for maintenance and inspection is also available.
· Approved by EN(TüV), UL, CCC.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZC-N2255-MR VCT 1M

Référence pièce
ZC-N2255-MR VCT 1M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Joint de capots Forme du levier Acquisition d'agrément aux normes Structure de protection Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Type de contact Types de point de contact Durée de vie mécanique
(x10K fois)
Tension de fonctionnement nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Témoin Longueur de cordon / câble
(m)
Direction de retrait du cordon / câble (méthode) Type détaillé Méthode de montage Type de fil de sortie

56.57 €

1 6 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Joint, plongeurs à rouleauN/A-TUV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP676.861.5Pôle simple bidirectionnelRivet1000240/250VAC1021.75537.3-1Retrait droit--VCT

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du corps principal Petite taille Environnement Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 120

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs compacts enfermés / ZC-55, le numéro d'article est le suivant: ZC-N2255-MR VCT 1M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZC-N2255-MR VCT 1M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ZC-N2155
ZC-N2255
ZC-N2255-L4
ZC-N2255-MR VCT 3M
ZC-Q2155
ZC-Q2255
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Joint de capots Forme du levier Acquisition d'agrément aux normes Structure de protection Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Type de contact Types de point de contact Durée de vie mécanique
(x10K fois)
Tension de fonctionnement nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Témoin Longueur de cordon / câble
(m)
Direction de retrait du cordon / câble (méthode) Type détaillé Méthode de montage Type de fil de sortie

140.58 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur[Plongeur à galet] Joint, croisé, plongeurs à rouleauDisponible-TUV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP676.861.5--1000240/250VAC1021.75537.3------

109.11 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur[Plongeur à galet] Joint, plongeurs à rouleauDisponible-TUV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP676.861.5--1000240/250VAC1021.75537.3------

39.59 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur[Plongeur à galet] Joint, plongeurs à rouleauDisponible-TUV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP676.861.5--1000240/250VAC1021.75537.3LED-----

67.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type plongeur[Plongeur à galet] Joint, plongeurs à rouleauDisponible-TUV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP676.861.5--1000240/250VAC1021.75537.3-3----

104.83 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à rouleau croisé monté sur panneauN/A-TUV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP6711.81.5--1000240/250VAC1021.75537.3------

104.83 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à rouleau monté sur panneauN/A-TUV / UL / GB (CCC) / CSA / ENIP6711.81.5--1000240/250VAC1021.75537.3------

Assistance technique