Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZC-N2255-MR VCT 1M
Référence pièce
|
---|
ZC-N2255-MR VCT 1M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Forme du levier | Acquisition d'agrément aux normes | Structure de protection | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Type de contact | Types de point de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Témoin | Longueur de cordon / câble (m) | Direction de retrait du cordon / câble (méthode) | Type détaillé | Méthode de montage | Type de fil de sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.57 € | 1 | 6 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Joint, plongeurs à rouleau | N/A | - | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | IP67 | 6.86 | 1.5 | Pôle simple bidirectionnel | Rivet | 1000 | 240/250VAC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | 1 | Retrait droit | - | - | VCT |
Loading...
Taille du corps principal | Petite taille | Environnement | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
---|---|---|---|---|---|
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 120 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs compacts enfermés / ZC-55, le numéro d'article est le suivant: ZC-N2255-MR VCT 1M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZC-N2255-MR VCT 1M.
Configurer
Propriétés de base
Type plongeur
Forme du levier
Témoin
Type détaillé
Méthode de montage
Type
Forme de détecteur
Joint de capots
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Type de contact
Types de point de contact
Tension de fonctionnement nominale(V)
Courant nominal(A)
Longueur de cordon / câble(m)
Direction de retrait du cordon / câble (méthode)
Type de fil de sortie
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZC-N2155 |
ZC-N2255 |
ZC-N2255-L4 |
ZC-N2255-MR VCT 3M |
ZC-Q2155 |
ZC-Q2255 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Forme du levier | Acquisition d'agrément aux normes | Structure de protection | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Type de contact | Types de point de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Témoin | Longueur de cordon / câble (m) | Direction de retrait du cordon / câble (méthode) | Type détaillé | Méthode de montage | Type de fil de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.58 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Joint, croisé, plongeurs à rouleau | Disponible | - | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | IP67 | 6.86 | 1.5 | - | - | 1000 | 240/250VAC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | ||
109.11 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Joint, plongeurs à rouleau | Disponible | - | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | IP67 | 6.86 | 1.5 | - | - | 1000 | 240/250VAC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | ||
39.59 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Joint, plongeurs à rouleau | Disponible | - | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | IP67 | 6.86 | 1.5 | - | - | 1000 | 240/250VAC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | LED | - | - | - | - | - | ||
67.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Joint, plongeurs à rouleau | Disponible | - | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | IP67 | 6.86 | 1.5 | - | - | 1000 | 240/250VAC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | 3 | - | - | - | - | |
104.83 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à rouleau croisé monté sur panneau | N/A | - | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | IP67 | 11.8 | 1.5 | - | - | 1000 | 240/250VAC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | ||
104.83 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à rouleau monté sur panneau | N/A | - | TUV / UL / GB (CCC) / CSA / EN | IP67 | 11.8 | 1.5 | - | - | 1000 | 240/250VAC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - |