Roue à roulettes à usage intensif avec châssis (type canal) C-1350

Roue à roulettes à usage intensif avec châssis (type canal) C-1350
  • Remise sur volume
For flat bars.

[Features]
· The frame is made from SUS304 and the roller is made from SUS303 stainless steel.
· Employ high-grade machinery bearings for superior durability.
· The 440C bearings feature rubber seals (sealed dust-proof type) for excellent water resistance etc.
· A 200 mm wide type is also available for even higher loads.
· Rust-proofed 445C bearings display vastly superior rust-proofing characteristics compared to other metals.
· The frame includes screw-mounting holes so that mounting can be performed either by welding or with screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1350500

Référence pièce
C-1350500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

56.80 €

1 Disponible 20 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du véhicule Fonte ductile Matériaux des profilés Acier Diamètre de roue A(mm) 50
Largeur de roue B(mm) 20 Roulement Simple Capacité de charge (2 pièces)(kg) 350
Type à trou de montage Trou long Hauteur de montage G(mm) 64 Pas du trou de montage P(mm) 70
Avec ou sans profilés Avec profilés

Assistance technique