Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-2150750
Matériau du véhicule | Fonte ductile | Matériaux des profilés | Acier | Diamètre de roue A(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue B(mm) | 32 | Roulement | Simple | Capacité de charge (2 pièces)(kg) | 650 |
Type à trou de montage | Trou long | Hauteur de montage G(mm) | 88 | Pas du trou de montage P(mm) | 94 |
Avec ou sans profilés | Avec profilés |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles