Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S-3650150
Matériau du véhicule | Acier inoxydable | Matériaux des profilés | Acier inoxydable | Diamètre de roue A(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue B(mm) | 43 | Roulement | Double | Capacité de charge (2 pièces)(kg) | 2200 |
Type à trou de montage | Trou long | Hauteur de montage G(mm) | 165 | Pas du trou de montage P(mm) | 185 |
Avec ou sans profilés | Avec profilés |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles