Pressure Hose

Pressure Hose
General-purpose pressure resistant transparent flexible PVC hose. Specifications up to 25 mm have a maximum pressure of 1.0 MPa.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-TB-4-100M
E-TB-4-[1-99/1]M
E-TB-6-100M
E-TB-6-[1-99/1]M
E-TB-8-100M
E-TB-8-[1-99/1]M
E-TB-9-100M
E-TB-9-[1-99/1]M
E-TB-10-100M
E-TB-10-[1-99/1]M
E-TB-12-100M
E-TB-12-[1-99/1]M
E-TB-15-100M
E-TB-15-[51-99/1]M
E-TB-19-50M
E-TB-19-[1-49/0.1]M
E-TB-21.5-50M
E-TB-21.5-[1-49/1]M
E-TB-25-50M
E-TB-25-[26-49/1]M
E-TB-32-50M
E-TB-32-[11-49/1]M
E-TB-38-50M
E-TB-38-[11-49/1]M
E-TB-50-40M
E-TB-50-[1-39/1]M
E-TB-63-20M
E-TB-63-[1-19/1]M
E-TB-75-20M
E-TB-75-[1-19/1]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Utilisation du service de découpe Diamètre intérieur(φ) Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage admissible à 20°C
(mm)
Pression de service à 20°C
(MPa)
Length [Limited Standard Length Type]
(m)
Length [Overall Length Specified Type]
(m)
1 9 jours Disponible49300~1.0--
1 9 jours Disponible49300~1.0-1 ~ 99
1 9 jours Disponible611400~1.0--
1 9 jours Disponible611400~1.0-1 ~ 99
1 9 jours Disponible813.5550~1.0--
1 9 jours Disponible813.5550~1.0-1 ~ 99
1 9 jours Disponible915650~1.0--
1 9 jours Disponible915650~1.0-1 ~ 99
1 9 jours Disponible1016700~1.0--
1 9 jours Disponible1016700~1.0-1 ~ 99
1 9 jours Disponible1218850~1.0--
1 9 jours Disponible1218850~1.0-1 ~ 99
1 9 jours Disponible15221050~1.0--
1 9 jours Disponible15221050~1.0-51 ~ 99
1 10 jours Disponible19261350~1.0--
1 10 jours Disponible19261350~1.0-1 ~ 49
1 9 jours Disponible21.5291550~1.0--
1 9 jours Disponible21.5291550~1.0-1 ~ 49
1 9 jours Disponible25331750~1.0--
1 9 jours Disponible25331750~1.0-26 ~ 49
1 9 jours Disponible32412250-0.5--
1 9 jours Disponible32412250-0.5-11 ~ 49
1 9 jours Disponible38482650-0.5--
1 9 jours Disponible38482650-0.5-11 ~ 49
1 9 jours Disponible50623500~0.3--
1 9 jours Disponible50623500~0.3-1 ~ 39
1 9 jours NA63804400-0.220-
1 9 jours NA63804400-0.2-1 ~ 19
1 8 jours NA75925250-0.220-
1 8 jours NA75925250-0.2-1 ~ 19

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Poudre / Air / Huile Propriétés Résistance à la pression / Transparence / Flexibilité Matériau de flexible Résine en chlorure de vinyle souple
Montage de pièce de raccordement NA Ton de couleur Bleu clair Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-60

Assistance technique