Référence fabricant: GS650
Marque: MUROMOTO TEKKO
Prix: 88.69 €
Délai de livraison: 5 jours
Longueur de spire A: 650 mm
Rallonge effective: Environ 2.0 m
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GS650
Utilisation du service de découpe | NA | Diamètre extérieur(Ø) | 10 | D.E. [Distinction] | Jusqu'à 10 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur(Ø) | 6.5 | Matériau | Uréthane | D.I. [Distinction] | Jusqu'à 7 |
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures | Couleur | Vert |
Nombre d'alésages(âme) | 1 | Matériau, uréthane | Polyuréthane | Rayon de pliage minimum(mm) | 39 |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -10::70 | Pression d'air de service(MPa) | Jusqu'à 0.7 | Taille de raccord fileté | Vis femelle G1/4 |
Vous vous trouvez sur la page de Flexible en spirale, modèle GS, le numéro d'article est le suivant: GS650.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GS650.
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur de spire A(mm)
Rallonge effective(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GS750 |
GS850 |
GS950 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de spire A (mm) | Rallonge effective (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
99.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 750 | Environ 2.5 | |
114.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 850 | Environ 3.0 | |
131.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 950 | Environ 3.5 |