Flexible en spirale en vrac avec dispositif d'équilibrage

Flexible en spirale en vrac avec dispositif d'équilibrage
  • Remise sur volume
Curled hose with a balancer function; optimal for small air tools. No need for a cord reel or balancer. Hose expansion and retraction range: 300 mm. Internal diameter of tube 5, external diameter 8.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BL650

Référence pièce
BL650
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

67.15 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Utilisation du service de découpe NA Diamètre extérieur(Ø) 8 D.E. [Distinction] Jusqu'à 8
Diamètre intérieur(Ø) 5 Matériau Uréthane D.I. [Distinction] Jusqu'à 5
Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures Couleur Vert
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane Rayon de pliage minimum(mm) 28
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -10::70 Masse d'outil pneumatique applicable(g) 350~650 Longueur A au niveau de la suspension de l'outil(mm) 700~890
Plage d'extension de flexible(mm) Environ 300 Pression d'air de service(MPa) Jusqu'à 0.7

Vous vous trouvez sur la page de Flexible en spirale en vrac avec dispositif d'équilibrage, le numéro d'article est le suivant: BL650.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BL650.

Assistance technique