Conduit Ti-duct, modèle GL-ST

Conduit Ti-duct, modèle GL-ST
A transparent antistatic type of tie duct hose. For indoor aerial transportation of soot, piping in clean rooms, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GLST-25-[1-50/1]
GLST-32-[1-50/1]
GLST-38-[1-50/1]
GLST-50-[1-50/1]
GLST-65-[1-30/1]
GLST-75-[1-30/1]
GLST-100-[1-30/1]
GLST-125-[1-20/1]
GLST-150-[1-20/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible (20°C)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal
(φ)
Length
(m)
1 11 jours 2532.40.0625251 ~ 50
1 10 jours 3239.80.0632321 ~ 50
1 10 jours 38.145.90.0635381 ~ 50
1 13 jours 50.859.90.0550501 ~ 50
1 10 jours 63.572.60.0460651 ~ 30
1 10 jours 76.285.80.0475751 ~ 30
1 10 jours 101.61120.03901001 ~ 30
1 10 jours 127137.50.021201251 ~ 20
1 10 jours 152.4163.80.021501501 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de flexible PVC souple + PVC rigide Utilisation du service de découpe Disponible Caractéristiques Performance antistatique / Pliage
Couleur Transparence Fluide applicable Poudre Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50

Assistance technique