Modèle V de flexible, modèle PAL

Modèle V de flexible, modèle PAL
  • Remise sur volume
Lightweight and telescopes freely, can be used continuously at a temperature of 130°C or less.

[Features]
Flexible hose for heat resistance configured from special laminated aluminum foil and a zinc-plated steel plate.
Because it is lightweight and telescopes freely, it is easy to stow, store, and transport.
· The allowable continuous operating temperature is 130˚C or less.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PAL-50
PAL-65
PAL-75
PAL-90
PAL-100
PAL-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible (20°C)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal
(φ)

70.53 €

1 Disponible 6 jours 1050.854.30.0326050

115.75 €

1 6 jours 1065.569.50.0297065

86.50 €

1 Disponible 6 jours 1075.579.50.0258075

109.23 €

1 6 jours 1091950.029590

108.90 €

1 10 jours 10101.51050.02105100

114.34 €

1 10 jours 101261300.018125125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de flexible Feuille d'aluminium stratifié spéciale + Tôle en acier zingué Utilisation du service de découpe NA Caractéristiques Résistance à la chaleur / Flexibilité
Couleur Gris Fluide applicable Air Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::130
Longueur(m) 5

Assistance technique