Modèle Tiflex NH NH-1

Modèle Tiflex NH NH-1
Excellent expansion/contraction, bending, and thermal insulation. Non-combustible material certified by the Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NH1-100-[1-10/1]
NH1-125-[1-10/1]
NH1-150-[1-10/1]
NH1-175-[1-10/1]
NH1-200-[1-10/1]
NH1-225-[1-10/1]
NH1-250-[1-10/1]
NH1-275-[1-10/1]
NH1-300-[1-10/1]
NH1-350-[1-10/1]
NH1-400-[1-10/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal
(φ)
Length
(m)
1 10 jours 1051551901001 ~ 10
1 10 jours 1301802301251 ~ 10
1 12 jours 1552052701501 ~ 10
1 10 jours 1802303001751 ~ 10
1 10 jours 2052554502001 ~ 10
1 10 jours 2302805002251 ~ 10
1 10 jours 2573075502501 ~ 10
1 10 jours 2823326002751 ~ 10
1 10 jours 3073576503001 ~ 10
1 10 jours 3574079203501 ~ 10
1 10 jours 40845810504001 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de flexible Polypropylène Utilisation du service de découpe Disponible Caractéristiques Ignifuge / Résistance à la chaleur / Pliage / Flexibilité
Couleur Gris Fluide applicable Air Pression admissible (20°C)(MPa) 0.0005
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80

Assistance technique