Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WR-38-[1-50/1] |
WR-50-[1-50/1] |
WR-65-[1-50/1] |
WR-75-[1-50/1] |
WR-100-[1-20/1] |
WR-125-[1-20/1] |
WR-150-[1-20/1] |
WR-200-[1-20/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre intérieur (φ) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 38 | 52.3 | 400 | 38.1 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 50 | 66.8 | 450 | 50.8 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 65 | 81.8 | 550 | 63.5 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 75 | 97 | 750 | 76.2 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 100 | 128 | 1250 | 101.6 | 1 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 125 | 156.1 | 1500 | 127 | 1 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 150 | 187 | 2000 | 152.4 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 jours | 200 | 245 | 2250 | 203 | 1 ~ 20 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau | Utilisation du service de découpe | Disponible | Caractéristiques | Résistance à l'abrasion / Résistance à la pression |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | PVC souple + PVC rigide | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Orange |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 | Pression admissible (20°C)(MPa) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible(mm)
Diamètre intérieur(φ)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles