Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HBS-50-10RC |
HBS-50-15RC |
HBS-50-20RC |
HBS-50-25RC |
HBS-50-32RC |
HBS-50-40RC |
HBS-50-50RC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | L (mm) | (H) (mm) | (L1)(L2)(L3) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.32 € | 1 | 10 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 50 | 50 | 90 | ||
50.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 65 | 55 | 90 | |
91.19 € | 1 | 10 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 75 | 60 | 120 | ||
93.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 85 | 65 | 120 | |
100.33 € | 1 | 10 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 100 | 70 | 120 | ||
147.09 € | 1 | 10 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 109 | 75 | 150 | ||
196.22 € | 1 | 10 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 132 | 88 | 150 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Liquide | Eau / Air / Huile / Gaz |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage complet | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Type à poignée à levier | Garniture du corps | NA | Température de fonctionnement(°C) | -10::120 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1.96 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Matériau et couleur de la poignée | Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles