Clapet à bille en laiton, série BSS, modèle avec poignée levier, revêtement de restriction d'huile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BBS-92-08RC
BBS-92-10RC
BBS-92-15RC
BBS-92-20RC
BBS-92-25RC
BBS-621-32RC
BBS-621-40RC
BBS-621-50RC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

27.47 €

1 9 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)403160

30.38 €

1 9 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)44.54080

34.58 €

1 9 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)54.54280

41.88 €

1 9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)6151100

54.84 €

1 9 jours 1B (25A)1B (25A)7555100

89.08 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)8066150

104.26 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)8469150

104.49 €

1 9 jours 2B (50A)2B (50A)10275150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Liquide Eau / Air / Huile / Gaz
Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Type à poignée à levier Garniture du corps NA Température de fonctionnement(°C) -10::120
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.96 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Matériau et couleur de la poignée Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) (Revêtement en vinyle), rouge

Assistance technique