Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FBS-200-15RC
Forme du corps principal | Angle | Matériau du corps | EN CW617N équiv. (Placage au chrome) | Liquide | Gaz |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage réduit | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | 1/2B (15A) |
Côté commande, type de connexion | Rc | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | 1/2B (15A) | Forme de la poignée | Autre |
Garniture du corps | NA | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.0023::0.0033 | L(mm) | 42.5 |
(H)(mm) | 45 | (L1)(L2)(L3)(Ø) | 27 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Matériau et couleur de la poignée | PBT |
Vous vous trouvez sur la page de Clapet à bille pour GPL, série FBS, coudé, le numéro d'article est le suivant: FBS-200-15RC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FBS-200-15RC.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles