Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HM10KSC-1 |
HM10KSC-1/2 |
HM10KSC-2 |
HM10KSC-3/4 |
HM10KSC-11/2 |
HM10KSC-11/4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|
42.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1B (25A) | 1B (25A) | |
36.77 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
137.41 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
47.79 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
86.36 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
95.14 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Type | Type levage | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Pression nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | FCMB-S35 | Côté alimentation, type de connexion | Rc (Type à vis) | Côté commande, type de connexion | Rc (Type à vis) |
Pression de service max.(MPa) | 1.37 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles