Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HM10SCS-1 |
HM10SCS-1/2 |
HM10SCS-2 |
HM10SCS-3/4 |
HM10SCS-11/2 |
HM10SCS-11/4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|
70.35 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
46.93 € | 1 | 9 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
160.15 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
61.42 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
102.48 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
82.24 € | 1 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Type | Système articulé | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Pression nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | FCMB-S35 | Côté alimentation, type de connexion | Rc (Type à vis) | Côté commande, type de connexion | Rc (Type à vis) |
Pression de service max.(MPa) | 1.37 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles