Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M10KFCS-40
Type | Système articulé | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Pression nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Ductile, moulage gris | Côté alimentation, type de connexion | Forme à bride | Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube | 40A (1 1/2B) |
Côté commande, type de connexion | Forme à bride | Côté commande, valeur nominale d'embase du tube | 40A (1 1/2B) | Pression de service max.(MPa) | 1.37 |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne malléable, type 10K, clapet anti-retour (type articulé), à bride, le numéro d'article est le suivant: M10KFCS-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M10KFCS-40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles