Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Épaisseur nominale | Taille | Pression de service max. (MPa) | D.E. de tuyau applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.65 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 1/8B (6A) | 12 | 10.5 | ||
18.72 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 1/8B (6A) | 12 | 10.5 | ||
25.52 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1/8B (6A) | 12 | 10.5 | ||
25.74 € | 1 | 20 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1/8B (6A) | 12 | 10.5 | ||
12.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 1/4B (8A) | 12 | 13.8 | |
18.72 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 1/4B (8A) | 12 | 13.8 | ||
24.93 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1/4B (8A) | 12 | 13.8 | ||
25.74 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1/4B (8A) | 12 | 13.8 | ||
12.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 3/8B (10A) | 12 | 17.3 | |
21.24 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 3/8B (10A) | 12 | 17.3 | ||
24.93 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 3/8B (10A) | 12 | 17.3 | ||
25.74 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 3/8B (10A) | 12 | 17.3 | ||
12.93 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 1/2B (15A) | 12 | 21.7 | ||
25.82 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 1/2B (15A) | 12 | 21.7 | ||
32.40 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1/2B (15A) | 12 | 21.7 | ||
33.74 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1/2B (15A) | 12 | 21.7 | ||
16.12 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 1/2B (15A) | 21 | 21.7 | ||
34.41 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 1/2B (15A) | 21 | 21.7 | ||
54.98 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH160 | 1/2B (15A) | 21 | 21.7 | ||
57.77 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH160 | 1/2B (15A) | 21 | 21.7 | ||
14.49 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 3/4B (20A) | 12 | 27.2 | ||
31.70 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 3/4B (20A) | 12 | 27.2 | ||
44.29 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 3/4B (20A) | 12 | 27.2 | ||
46.45 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 3/4B (20A) | 12 | 27.2 | ||
19.34 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 3/4B (20A) | 21 | 27.2 | ||
47.56 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 3/4B (20A) | 21 | 27.2 | ||
78.38 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH160 | 3/4B (20A) | 21 | 27.2 | ||
82.93 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH160 | 3/4B (20A) | 21 | 27.2 | ||
16.20 € | 1 | 8 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 1B (25A) | 12 | 34.0 | ||
42.95 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 1B (25A) | 12 | 34.0 | ||
62.45 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1B (25A) | 12 | 34.0 | ||
65.94 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1B (25A) | 12 | 34.0 | ||
27.31 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 1B (25A) | 21 | 34.0 | ||
75.57 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 1B (25A) | 21 | 34.0 | ||
124.34 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH160 | 1B (25A) | 21 | 34.0 | ||
25.85 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
66.73 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
82.04 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
87.29 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
32.40 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 1 1/4B(32A) | 21 | 42.7 | ||
97.48 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 1 1/4B(32A) | 21 | 42.7 | ||
155.93 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH160 | 1 1/4B(32A) | 21 | 42.7 | ||
165.85 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH160 | 1 1/4B(32A) | 21 | 42.7 | ||
31.47 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
85.87 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
109.44 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
116.43 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
54.75 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
116.97 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
256.70 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
273.21 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
48.72 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 2B (50A) | 12 | 60.5 | ||
102.74 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 2B (50A) | 12 | 60.5 | ||
180.20 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 2B (50A) | 12 | 60.5 | ||
191.76 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | SCH80 | 2B (50A) | 12 | 60.5 | ||
103.05 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH160 | 2B (50A) | 21 | 60.5 | ||
231.00 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH160 | 2B (50A) | 21 | 60.5 | ||
93.85 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | SCH80 | 2 1/2B (65A) | 12 | 76.3 | ||
226.45 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | SCH80 | 2 1/2B (65A) | 12 | 76.3 | ||
354.71 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | SCH80 | 2 1/2B (65A) | 12 | 76.3 |
Loading...
Type | Type à soudage en bouchon | Forme du raccord | Coude à 90° | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Épaisseur nominale
Taille
Pression de service max.(MPa)
D.E. de tuyau applicable(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles