Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.76 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 1/8B (6A) | ||
20.09 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/8B (6A) | ||
27.17 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/8B (6A) | ||
28.06 € | 1 | 19 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1/8B (6A) | ||
12.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 1/4B (8A) | |
20.09 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | ||
22.69 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/4B (8A) | ||
28.06 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1/4B (8A) | ||
6.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 3/8B (10A) | |
23.39 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | ||
27.16 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/8B (10A) | ||
28.06 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 3/8B (10A) | ||
7.73 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 1/2B (15A) | ||
27.42 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | ||
35.68 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/2B (15A) | ||
37.08 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1/2B (15A) | ||
14.38 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 3/4B (20A) | ||
36.09 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | ||
50.00 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/4B (20A) | ||
52.32 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 3/4B (20A) | ||
17.57 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 1B (25A) | ||
44.54 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | ||
69.55 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1B (25A) | ||
73.28 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1B (25A) | ||
24.21 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
73.19 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
99.87 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
105.98 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
28.77 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
95.00 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
133.44 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
141.62 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
47.23 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 2B (50A) | ||
110.24 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | ||
221.07 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 2B (50A) | ||
234.67 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2B (50A) | ||
98.43 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 2 1/2B (65A) | ||
282.19 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2 1/2B (65A) | ||
110.51 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone (EN 1.1158 équiv.) | 3B (80A) | ||
405.87 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3B (80A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude à 90° |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 12 | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Épaisseur du corps principal | Sch.80 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles