Joint fileté haute pression PT 6S / Hexagonal

Joint fileté haute pression PT 6S / Hexagonal
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Features]
- Screw-in type (PT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PT6S-6A
PT6S-8A
PT6S-10A
PT6S-15A
PT6S-20A
PT6S-25A
PT6S-32A
PT6S-40A
PT6S-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

12.14 €

1 5 jours 1/8B (6A)

4.74 €

3.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/4B (8A)

5.87 €

1 Disponible 5 jours 3/8B (10A)

5.44 €

3.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/2B (15A)

12.55 €

8.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/4B (20A)

20.35 €

1 5 jours 1B (25A)

27.62 €

1 6 jours 1 1/4B (32A)

33.52 €

1 6 jours 1 1/2B (40A)

46.06 €

1 6 jours 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 12 Fluide applicable Eau / Vapeur / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA
Épaisseur du corps principal Sch.80

Assistance technique