Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZCSS-F-1.5S
Type | Bille | Fluide applicable | Eau / Huile | Type d'entraînement | Manuel |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | fluoropolymère | D.I. d(Ø) | 35.7 | Pression max.(MPa) | 1.9 |
Finition de surface | Surface moulée | Type à clapet à bille | 2 voies | Type à raccord | Virole |
Matériau de la poignée | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) / PVC | Pression de l'air de fonctionnement(MPa) | 0.4–0.7 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles