Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZFS-1S |
ZFS-1S-SU6L |
ZFS-1.5S |
ZFS-1.5S-SU6L |
ZFS-2S |
ZFS-2S-SU6L |
ZFS-2.5S |
ZFS-2.5S-SU6L |
ZFS-3S |
ZFS-3S-SU6L |
ZFS-4S |
ZFS-4S-SU6L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de diamètre extérieur nominal | Matériau du raccord | Diamètre extérieur nominal (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01 € | 1 | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1S | ||
26.10 € | 1 | 6 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1S | ||
21.01 € | 1 | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1.5S | ||
26.10 € | 1 | 6 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1.5S | ||
24.77 € | 1 | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2S | ||
30.14 € | 1 | 6 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2S | ||
33.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2.5S | |
43.99 € | 1 | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2.5S | ||
39.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3S | |
50.20 € | 1 | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 3S | ||
53.41 € | 1 | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 4S | ||
67.52 € | 1 | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 4S |
Loading...
Type | Raccord à virole | Forme du raccord | Virole de soudure | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Virole |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Soudé | Diam., centre | Dia. identique / concentrique | Finition de surface | Usinage |
Configurer
Propriétés de base
Plage de diamètre extérieur nominal
Matériau du raccord
Diamètre extérieur nominal(Ø)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles