Référence fabricant: ZXS-F-1S
Marque: FUJI SPECIAL
Prix: 138.28 €
Délai de livraison: 6 jours
Plage de diamètre extérieur nominal: 1.0S - 2.0S
Matériau du raccord: Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Diamètre extérieur nominal: 1S Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZXS-F-1S
Référence pièce
|
---|
ZXS-F-1S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de diamètre extérieur nominal | Matériau du raccord | Diamètre extérieur nominal (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138.28 € | 1 | 6 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1S |
Loading...
Type | Raccord à virole | Forme du raccord | Raccord en croix à virole | Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) | Virole |
---|---|---|---|---|---|
Diam., centre | Dia. identique / concentrique | Finition de surface | N° 320 à n° 400 (finition polie) | Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | Raccord en croix |
Vous vous trouvez sur la page de Sanitaire Z, raccord en croix à virole (ZXS-F), le numéro d'article est le suivant: ZXS-F-1S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZXS-F-1S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de diamètre extérieur nominal
Matériau du raccord
Diamètre extérieur nominal(Ø)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZXS-F-1.5S |
ZXS-F-1.5S-SU6L |
ZXS-F-2.5S |
ZXS-F-2.5S-SU6L |
ZXS-F-2S |
ZXS-F-2S-SU6L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de diamètre extérieur nominal | Matériau du raccord | Diamètre extérieur nominal (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147.13 € | 1 | 8 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1.5S | ||
188.88 € | 1 | 19 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1.5S | ||
281.20 € | 1 | 6 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2.5S | ||
331.80 € | 1 | 19 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2.5S | ||
176.22 € | 1 | 19 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2S | ||
226.82 € | 1 | 6 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2S |