Roulements rigides à billes / une rangée / inoxydable / résistance thermique accrue / SMT (NANKAI SEIKO)

Roulements rigides à billes / une rangée / inoxydable / résistance thermique accrue / SMT (NANKAI SEIKO)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stainless steel bearings that are resistant to rust, corrosion, and a high temperature. 6800, 6900, 6000, 6200, and 6300 series are included as standard inventory. A mode with an included retaining ring is also included in the product line-up.

[Features]
· High stability against metal complexes.
· Can be used in higher temperature environments compared to standard bearing materials (operating temperature range is higher by about 50°C).
· High resistance to chemicals.
· SUS440C stainless steel is used for the inner and outer rings and balls, etc.
· SUS304 stainless steel is used for the cage, shield and retaining ring.
· Nitrile rubber is used for the seal as standard, but fluorine rubber is also available upon request.
· A nitride arsenic ceramic ball (Si3N4) can also be accommodated.
· JIS0 level or higher precision.
· Heat resistant grease is used for the SMT sealed stainless steel bearings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS6000
SS6000RS
SS6000Z
SS6000ZZ
SS6000ZZNR2
SS6001
SS6001RS
SS6001Z
SS6001ZZ
SS6001ZZNR2
SS6002
SS6002RS
SS60002RS
SS60002RSNR2
SS6002Z
SS6002ZZ
SS6002ZZNR2
SS6003
SS6003RS
SS6003Z
SS6003ZZ
SS6003ZZNR2
SS6004
SS6004RS
SS6004Z
SS6004ZZ
SS6004ZZNR2
SS6005
SS6005RS
SS6005Z
SS6005ZZ
SS6005ZZNR2
SS6006
SS6006RS
SS6006Z
SS6006ZZ
SS6007
SS6007RS
SS6007Z
SS6007ZZ
SS6007ZZNR2
SS6008
SS6008RS
SS6008Z
SS6008ZZ
SS6008ZZNR2
SS6009
SS6009RS
SS6009Z
SS6009ZZ
SS60012RS
SS60012RSNR2
SS60022RS
SS60022RSNR2
SS60032RS
SS60032RSNR2
SS60042RS
SS60042RSNR2
SS60052RS
SS60052RSNR2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSmatériel du bouclier et de la forme Type de bague externe D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur
(mm)
Capacité de charge dynamique de base Cr
(N)
Capacité de charge statique de base Cor
(N)
Forme du blindage Matériau de blindage Matériel d'étanchéité Taille de la bague de retenue D2 max.
(mm)
f maximum
(mm)
h, maximum
(mm)

7.69 €

1 5 jours 10Type ouvertPlat1026846001970Ouvert--28.80.842.19

7.57 €

3.41 €

1 Jour même

Stock

10Avec joint en caoutchoucPlat1026846001970Étanchéité simple-Caoutchouc nitrile28.80.842.19

7.57 €

4.16 €

1 Jour même

Stock

10À blindage simplePlat1026846001970À blindage simpleAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-28.80.842.19

7.97 €

1 Disponible 5 jours 10À double blindagePlat1026846001970À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-28.80.842.19

14.27 €

1 5 jours 10À double blindage[Avec rainure pour bague de retenue] Avec rainure pour bague de retenue1026846001970À double blindage / avec bague de retenueAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-28.80.842.19

7.95 €

1 5 jours 10Type ouvertPlat1228851002390Ouvert--30.80.852.20

8.32 €

4.49 €

1 Jour même

Stock

10Avec joint en caoutchoucPlat1228851002390Étanchéité simple-Caoutchouc nitrile30.80.852.20

9.23 €

1 5 jours 10À blindage simplePlat1228851002390À blindage simpleAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-30.80.852.20

8.75 €

1 Disponible 5 jours 10À double blindagePlat1228851002390À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-30.80.852.20

14.57 €

1 5 jours 10À double blindage[Avec rainure pour bague de retenue] Avec rainure pour bague de retenue1228851002390À double blindage / avec bague de retenueAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-30.80.852.20

8.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type ouvertPlat1532956002840Ouvert--36.71.123.18

9.13 €

4.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Avec joint en caoutchoucPlat1532956002840Étanchéité simple-Caoutchouc nitrile36.71.123.18

7.97 €

1 5 jours 10Avec joint en caoutchoucPlat1026846001970À double joint-Caoutchouc nitrile28.80.842.19

14.38 €

1 13 jours 10Avec joint en caoutchouc[Avec rainure pour bague de retenue] Avec rainure pour bague de retenue1026846001970À double joint / avec bague de retenue-Caoutchouc nitrile28.80.842.19

9.31 €

4.93 €

1 Jour même

Stock

10À blindage simplePlat1532956002840À blindage simpleAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-36.71.123.18

11.19 €

1 Disponible 5 jours 10À double blindagePlat1532956002840À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-36.71.123.18

16.01 €

1 5 jours 10À double blindage[Avec rainure pour bague de retenue] Avec rainure pour bague de retenue1532956002840À double blindage / avec bague de retenueAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-36.71.123.18

11.02 €

1 5 jours 10Type ouvertPlat17351060003250Ouvert--39.71.123.18

11.76 €

1 Disponible 5 jours 10Avec joint en caoutchoucPlat17351060003250Étanchéité simple-Caoutchouc nitrile39.71.123.18

11.76 €

1 5 jours 10À blindage simplePlat17351060003250À blindage simpleAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-39.71.123.18

11.11 €

1 5 jours 10À double blindagePlat17351060003250À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-39.71.123.18

17.43 €

1 10 jours 10À double blindage[Avec rainure pour bague de retenue] Avec rainure pour bague de retenue17351060003250À double blindage / avec bague de retenueAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-39.71.123.18

12.12 €

5.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type ouvertPlat20421294005050Ouvert--46.31.123.18

15.52 €

1 12 jours 10Avec joint en caoutchoucPlat20421294005050Étanchéité simple-Caoutchouc nitrile46.31.123.18

14.39 €

1 Disponible 5 jours 10À blindage simplePlat20421294005050À blindage simpleAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-46.31.123.18

14.64 €

1 Disponible 5 jours 10À double blindagePlat20421294005050À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-46.31.123.18

21.20 €

1 12 jours 10À double blindage[Avec rainure pour bague de retenue] Avec rainure pour bague de retenue20421294005050À double blindage / avec bague de retenueAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-46.31.123.18

15.52 €

1 5 jours 10Type ouvertPlat254712101005850Ouvert--52.71.123.18

17.79 €

1 13 jours 10Avec joint en caoutchoucPlat254712101005850Étanchéité simple-Caoutchouc nitrile52.71.123.18

15.09 €

7.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

10À blindage simplePlat254712101005850À blindage simpleAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-52.71.123.18

16.76 €

1 Disponible 5 jours 10À double blindagePlat254712101005850À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-52.71.123.18

24.26 €

1 7 jours 10À double blindage[Avec rainure pour bague de retenue] Avec rainure pour bague de retenue254712101005850À double blindage / avec bague de retenueAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-52.71.123.18

21.86 €

1 5 jours 10Type ouvertPlat305513132008300Ouvert--60.71.123.20

25.27 €

1 13 jours 10Avec joint en caoutchoucPlat305513132008300Étanchéité simple-Caoutchouc nitrile60.71.123.20

25.27 €

1 5 jours 10À blindage simplePlat305513132008300À blindage simpleAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-60.71.123.20

23.86 €

1 Disponible 5 jours 10À double blindagePlat305513132008300À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-60.71.123.20

31.34 €

1 13 jours 10Type ouvertPlat3562141600010300Ouvert--67.71.703.78

36.10 €

1 Disponible 12 jours 10Avec joint en caoutchoucPlat3562141600010300Étanchéité simple-Caoutchouc nitrile67.71.703.78

36.10 €

1 12 jours 10À blindage simplePlat3562141600010300À blindage simpleAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-67.71.703.78

28.05 €

14.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10À double blindagePlat3562141600010300À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-67.71.703.78

51.12 €

1 Disponible 10 jours 10À double blindage[Avec rainure pour bague de retenue] Avec rainure pour bague de retenue3562141600010300À double blindage / avec bague de retenueAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-67.71.703.78

41.72 €

1 5 jours 10Type ouvertPlat4068151680011600Ouvert--74.61.704.19

45.56 €

1 13 jours 10Avec joint en caoutchoucPlat4068151680011600Étanchéité simple-Caoutchouc nitrile74.61.704.19

48.29 €

1 10 jours 10À blindage simplePlat4068151680011600À blindage simpleAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-74.61.704.19

37.37 €

19.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

10À double blindagePlat4068151680011600À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-74.61.704.19

66.95 €

1 Disponible 10 jours 10À double blindage[Avec rainure pour bague de retenue] Avec rainure pour bague de retenue4068151680011600À double blindage / avec bague de retenueAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-74.61.704.19

70.03 €

1 13 jours 10Type ouvertPlat4575162100015100Ouvert-----

79.52 €

1 12 jours 10Avec joint en caoutchoucPlat4575162100015100Étanchéité simple-Caoutchouc nitrile---

79.52 €

1 12 jours 10À blindage simplePlat4575162100015100À blindage simpleAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)----

79.32 €

1 5 jours 10À double blindagePlat4575162100015100À double blindageAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)----

8.75 €

1 5 jours 10Avec joint en caoutchoucPlat1228851002390À double joint-Caoutchouc nitrile30.80.852.20

14.64 €

1 5 jours 10Avec joint en caoutchouc[Avec rainure pour bague de retenue] Avec rainure pour bague de retenue1228851002390À double joint / avec bague de retenue-Caoutchouc nitrile30.80.852.20

9.79 €

1 5 jours 10Avec joint en caoutchoucPlat1532956002840À double joint-Caoutchouc nitrile36.71.123.18

14.50 €

6.67 €

1 Jour même

Stock

10Avec joint en caoutchouc[Avec rainure pour bague de retenue] Avec rainure pour bague de retenue1532956002840À double joint / avec bague de retenue-Caoutchouc nitrile36.71.123.18

9.74 €

5.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Avec joint en caoutchoucPlat17351060003250À double joint-Caoutchouc nitrile39.71.123.18

15.79 €

1 Jour même

Stock

10Avec joint en caoutchouc[Avec rainure pour bague de retenue] Avec rainure pour bague de retenue17351060003250À double joint / avec bague de retenue-Caoutchouc nitrile39.71.123.18

14.64 €

1 5 jours 10Avec joint en caoutchoucPlat20421294005050À double joint-Caoutchouc nitrile46.31.123.18

21.30 €

1 5 jours 10Avec joint en caoutchouc[Avec rainure pour bague de retenue] Avec rainure pour bague de retenue20421294005050À double joint / avec bague de retenue-Caoutchouc nitrile46.31.123.18

16.76 €

1 6 jours 10Avec joint en caoutchoucPlat254712101005850À double joint-Caoutchouc nitrile52.71.123.18

24.42 €

1 13 jours 10Avec joint en caoutchouc[Avec rainure pour bague de retenue] Avec rainure pour bague de retenue254712101005850À double joint / avec bague de retenue-Caoutchouc nitrile52.71.123.18

Loading...

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) Précision (JIS) Qualité 0
Caractéristiques Résistance à la chaleur / Antirouille Direction de la charge Charge radiale Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Norme de taille Système métrique Le matériau d'une bille Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) Matériau du support Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique