Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NB-06-2X2
Référence pièce
|
---|
NB-06-2X2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1 (Ø) | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2 (Ø) | Diamètre extérieur A (mm) | Longueur totale E (mm) | Couple de transmission (N•m) | Déplacement admissible (déplacement parallèle) (mm) | Déplacement admissible (déplacement dans le sens axial) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Constante du ressort axial (N/mm) | Rigidité à la torsion (N-mm/deg) | Diamètre d'arbre maximal d1×d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.46 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 2 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0.28X10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 |
Loading...
Type | Accouplement à soufflets | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Plage de couple de transmission(N•m) | 0.05 à 1.00 | Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 4 001 à 10 000 | Propriétés | Rigidité au bombage élevée / Absence de jeu / Compact |
Matériau du corps | Autres alliages | Catégorie | Corps d'accouplement | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 5000 |
Plage de déplacement admissible (déplacement parallèle)(mm) | 0.02 à 0.2 | Déplacement admissible (déplacement angulaire)(deg) | 1.5 | Matériau de pièce des soufflets | Bronze phosphoreux (PBP3-0) |
Type | Vis de serrage | Autres types d'alliages | Laiton (BSBM) | Flexibilité | ○ |
Isocinétique | ○ | Type à vis de serrage M | M3 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à soufflets / serrage par vis sans tête / soufflet : bronze phosphoreux / corps : laiton / NB / NIHON MINIATURE, le numéro d'article est le suivant: NB-06-2X2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NB-06-2X2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1(Ø)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2(Ø)
Diamètre extérieur A(mm)
Longueur totale E(mm)
Couple de transmission(N•m)
Déplacement admissible (déplacement parallèle)(mm)
Constante du ressort axial(N/mm)
Rigidité à la torsion(N-mm/deg)
Diamètre d'arbre maximal d1×d2(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NB-06-3X3 |
NB-06-3X5 |
NB-06-4X4 |
NB-06-5X5 |
NB-08-3X3 |
NB-08-4X4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1 (Ø) | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2 (Ø) | Diamètre extérieur A (mm) | Longueur totale E (mm) | Couple de transmission (N•m) | Déplacement admissible (déplacement parallèle) (mm) | Déplacement admissible (déplacement dans le sens axial) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Constante du ressort axial (N/mm) | Rigidité à la torsion (N-mm/deg) | Diamètre d'arbre maximal d1×d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.46 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 3 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0.28X10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 | ||
25.46 € | 1 | 13 jours | 10 | 3 | 5 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0.28X10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 | ||
25.46 € | 1 | 7 jours | 10 | 4 | 4 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0.28X10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 | ||
25.46 € | 1 | 7 jours | 10 | 5 | 5 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0.28X10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 | ||
34.52 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 3 | 14 | 26 | 0.196 | 0.2 | ±1.5 | 0.4X10-4 | 9.81 | 2270.2 | 8 | ||
34.52 € | 1 | 7 jours | 10 | 4 | 4 | 14 | 26 | 0.196 | 0.2 | ±1.5 | 0.4X10-4 | 9.81 | 2270.2 | 8 |