Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple de transmission (N•m) | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1 (Ø) | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2 (Ø) | Diamètre extérieur A (mm) | Longueur totale E (mm) | Couple de transmission (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Déplacement admissible (déplacement parallèle) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Rigidité à la torsion (N-mm/deg) | Diamètre d'arbre maximal d1×d2 (mm) | Couple de serrage de boulon (N/cm) | Type de bague de vis de serrage M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 4 | 4 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
76.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 4 | 5 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
76.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 4 | 6 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
76.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 4 | 7 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
76.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 4 | 8 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
76.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 5 | 5 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
76.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 5 | 6 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
76.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 5 | 7 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
76.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 5 | 8 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
76.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6 | 6 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
76.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6 | 7 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
76.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6 | 8 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
76.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 7 | 7 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
76.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 7 | 8 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
76.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 8 | 8 | 20 | 33 | 3.432 | 6000 | 1.5 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 8 | 8 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
91.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5,01 à 10,00 | 8 | 9 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 8 | 9.5 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 8 | 10 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 8 | 11 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 8 | 12 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 8 | 13 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 8 | 14 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 9 | 9 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 9 | 9.5 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 9 | 10 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 9 | 11 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
91.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5,01 à 10,00 | 9 | 12 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 9 | 13 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
91.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5,01 à 10,00 | 9 | 14 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 9.5 | 9.5 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 9.5 | 10 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 9.5 | 11 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 9.5 | 12 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 9.5 | 13 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 9.5 | 14 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 10 | 10 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 10 | 11 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 10 | 12 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 10 | 13 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 10 | 14 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 11 | 11 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 11 | 12 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 11 | 13 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 11 | 14 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 12 | 12 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 12 | 13 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 12 | 14 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 13 | 13 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 13 | 14 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
88.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 14 | 14 | 30 | 41 | 9.807 | 6000 | 2 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | |
111.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 8 | 8 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | |
111.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 8 | 9 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | |
111.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 8 | 9.5 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | |
111.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 8 | 10 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | |
116.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20,01 à 50,00 | 8 | 11 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | |
111.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 8 | 12 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | |
111.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 8 | 13 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | |
116.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20,01 à 50,00 | 8 | 14 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | |
111.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 8 | 15 | 40 | 48 | 39.227 | 6000 | 2 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 |
Loading...
Type | Accouplement Oldham Super Zero | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 4 001 à 10 000 | Propriétés | Rigidité au bombage élevée / Couple élevé / Absence de jeu / Compact | Matériau du corps | Acier inoxydable |
Catégorie | Corps d'accouplement | Plage de déplacement admissible (déplacement parallèle)(mm) | 1,1 à 3,0 | Déplacement admissible (déplacement angulaire)(deg) | 1 |
Matériau d'entretoise | Résine d'ingénierie | Type | Pince de serrage | Flexibilité | ○ |
Isolation électrique | ○ | Isocinétique | ○ |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple de transmission(N•m)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1(Ø)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2(Ø)
Diamètre extérieur A(mm)
Longueur totale E(mm)
Couple de transmission(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Déplacement admissible (déplacement parallèle)(mm)
Rigidité à la torsion(N-mm/deg)
Diamètre d'arbre maximal d1×d2(mm)
Couple de serrage de boulon(N/cm)
Type de bague de vis de serrage M
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles