Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CCZ-18-4X4
Référence pièce
|
---|
CCZ-18-4X4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple de transmission (N•m) | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1 (Ø) | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2 (Ø) | Diamètre extérieur A (mm) | Longueur totale E (mm) | Couple de transmission (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Déplacement admissible (déplacement parallèle) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Rigidité à la torsion (N-mm/deg) | Diamètre d'arbre maximal d1×d2 (mm) | Couple de serrage de boulon (N/cm) | Type de bague de vis de serrage M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 4 | 18 | 28 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.63X10-4 | 1862.3 | 8 | 83.2 | M3 |
Loading...
Type | Accouplement Oldham Super Zero | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 10 001 à 78 000 | Propriétés | Rigidité au bombage élevée / Couple élevé / Absence de jeu / Compact | Matériau du corps | Alliage d'aluminium |
Catégorie | Corps d'accouplement | Plage de déplacement admissible (déplacement parallèle)(mm) | 1,1 à 3,0 | Déplacement admissible (déplacement angulaire)(deg) | 1 |
Matériau d'entretoise | Résine d'ingénierie | Type | Pince de serrage | Flexibilité | ○ |
Isolation électrique | ○ | Isocinétique | ○ |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements Oldham / blocage de moyeu / 1 disque : plastique technique / corps : aluminium / CCZ / NIHON MINIATURE, le numéro d'article est le suivant: CCZ-18-4X4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CCZ-18-4X4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple de transmission(N•m)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1(Ø)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2(Ø)
Diamètre extérieur A(mm)
Longueur totale E(mm)
Couple de transmission(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Déplacement admissible (déplacement parallèle)(mm)
Rigidité à la torsion(N-mm/deg)
Diamètre d'arbre maximal d1×d2(mm)
Couple de serrage de boulon(N/cm)
Type de bague de vis de serrage M
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CCZ-16-3X6 |
CCZ-16-4X4 |
CCZ-16-4X5 |
CCZ-18-4X5 |
CCZ-18-4X6 |
CCZ-18-4X7 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple de transmission (N•m) | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1 (Ø) | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2 (Ø) | Diamètre extérieur A (mm) | Longueur totale E (mm) | Couple de transmission (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Déplacement admissible (déplacement parallèle) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Rigidité à la torsion (N-mm/deg) | Diamètre d'arbre maximal d1×d2 (mm) | Couple de serrage de boulon (N/cm) | Type de bague de vis de serrage M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 6 | 16 | 20 | 1.961 | 25000 | 1.5 | 0.27X10-4 | 1486.7 | 6 | 24.6 | M2 | |
23.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 4 | 16 | 20 | 1.961 | 25000 | 1.5 | 0.27X10-4 | 1486.7 | 6 | 24.6 | M2 | |
23.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 5 | 16 | 20 | 1.961 | 25000 | 1.5 | 0.27X10-4 | 1486.7 | 6 | 24.6 | M2 | |
50.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 5 | 18 | 28 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.63X10-4 | 1862.3 | 8 | 83.2 | M3 | |
50.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 6 | 18 | 28 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.63X10-4 | 1862.3 | 8 | 83.2 | M3 | |
50.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 7 | 18 | 28 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0.63X10-4 | 1862.3 | 8 | 83.2 | M3 |