Accouplements Oldham / blocage de moyeu / 1 disque : plastique technique / corps : aluminium / CCZ / NIHON MINIATURE (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements Oldham / blocage de moyeu / 1 disque : plastique technique / corps : aluminium / CCZ / NIHON MINIATURE
  • Remise sur volume
Clamp type, aluminum made Oldham coupling. Prevent slippage by tightening the entire shaft.

[Features]
· Super zero Oldham coupling achieves zero backlash, with improved machining accuracy
· Stronger and more compact design, that can now be used with high precision equipment impossible until now.
· Stainless steel series added, becoming 4 series, with further improvements.
· Materials used are, engineering plastic for spacer, and stainless steel SUS303 for hubs, aluminum series uses aluminum alloy (alumite surface treatment).
· Easy to handle coupling, with low moment of inertia, large swing rigidity, good electrical insulation, and maintenance-free, easy assembly.
· Two types of super zero Oldham coupling, with set screw or collet shaft fixing methods both available, that can be freely combined.
· Stainless steel has no. 4 model number, and the aluminum series has no. 10 model number.
· Stocking stainless steel series from ø4 to ø28, aluminum series from ø3 to ø40 in millimeter and inch system of inner diameter finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CCZ-25-6X9.5

Référence pièce
CCZ-25-6X9.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple de transmission
(N•m)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1
(Ø)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2
(Ø)
Diamètre extérieur A
(mm)
Longueur totale E
(mm)
Couple de transmission
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Déplacement admissible (déplacement parallèle)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Rigidité à la torsion
(N-mm/deg)
Diamètre d'arbre maximal d1×d2
(mm)
Couple de serrage de boulon
(N/cm)
Type de bague de vis de serrage M

60.02 €

1 Disponible 7 jours 105,01 à 10,0069.525346.8652500022.83X10-45453.511197.2M4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement Oldham Super Zero Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 10 001 à 78 000 Propriétés Rigidité au bombage élevée / Couple élevé / Absence de jeu / Compact Matériau du corps Alliage d'aluminium
Catégorie Corps d'accouplement Plage de déplacement admissible (déplacement parallèle)(mm) 1,1 à 3,0 Déplacement admissible (déplacement angulaire)(deg) 1
Matériau d'entretoise Résine d'ingénierie Type Pince de serrage Flexibilité
Isolation électrique Isocinétique

Vous vous trouvez sur la page de Accouplements Oldham / blocage de moyeu / 1 disque : plastique technique / corps : aluminium / CCZ / NIHON MINIATURE, le numéro d'article est le suivant: CCZ-25-6X9.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CCZ-25-6X9.5.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CCZ-16-3X6
CCZ-16-4X4
CCZ-16-4X5
CCZ-25-7.93X7.93
CCZ-25-7.93X9.52
CCZ-25-7X10
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple de transmission
(N•m)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1
(Ø)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2
(Ø)
Diamètre extérieur A
(mm)
Longueur totale E
(mm)
Couple de transmission
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Déplacement admissible (déplacement parallèle)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Rigidité à la torsion
(N-mm/deg)
Diamètre d'arbre maximal d1×d2
(mm)
Couple de serrage de boulon
(N/cm)
Type de bague de vis de serrage M

23.59 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.003616201.961250001.50.27X10-41486.7624.6M2

23.59 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.004416201.961250001.50.27X10-41486.7624.6M2

23.59 €

1 Disponible 7 jours 101.01 à 3.004516201.961250001.50.27X10-41486.7624.6M2

60.02 €

1 Disponible 7 jours 105,01 à 10,007.937.9325346.8652500022.83X10-45453.511197.2M4

60.02 €

1 Disponible 7 jours 105,01 à 10,007.939.5225346.8652500022.83X10-45453.511197.2M4

60.02 €

1 Disponible 7 jours 105,01 à 10,0071025346.8652500022.83X10-45453.511197.2M4

Assistance technique