Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MF-040-16X16
Référence pièce
|
---|
MF-040-16X16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple de transmission (N•m) | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1 (Ø) | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2 (Ø) | Diamètre extérieur A (mm) | Longueur totale E (mm) | Couple de transmission (N•m) | Plage de déplacement admissible (déplacement parallèle) (mm) | Déplacement admissible (déplacement parallèle) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Diamètre d'arbre maximal d1×d2 (mm) | Type à vis de serrage M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 16 | 16 | 40 | 40 | 3.923 | 0,21 à 0,40 | 0.35 | 46.58X10-4 | 20 | M5 |
Loading...
Type | Accouplement Oldham | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 2001 à 4 000 | Propriétés | Absorbabilité des vibrations / Compact | Matériau du corps | Autres alliages |
Catégorie | Corps d'accouplement | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 3000 | Déplacement admissible (déplacement angulaire)(deg) | 1 |
Matériau d'entretoise | Résine de polyuréthane | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::60 | Type | Vis de serrage |
Autres types d'alliages | Zinc moulé sous pression | Flexibilité | ○ | Isolation électrique | ○ |
Isocinétique | ○ |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements dentées / serrage par vis sans fin / PU / corps : zamac / MF / NIHON MINIATURE, le numéro d'article est le suivant: MF-040-16X16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MF-040-16X16.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple de transmission(N•m)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1(Ø)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2(Ø)
Diamètre extérieur A(mm)
Longueur totale E(mm)
Couple de transmission(N•m)
Plage de déplacement admissible (déplacement parallèle)(mm)
Déplacement admissible (déplacement parallèle)(mm)
Diamètre d'arbre maximal d1×d2(mm)
Type à vis de serrage M
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MF-020-3X3 |
MF-020-3X4 |
MF-020-3X5 |
MF-020-3X6 |
MF-040-16X18 |
MF-040-18X18 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple de transmission (N•m) | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1 (Ø) | Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2 (Ø) | Diamètre extérieur A (mm) | Longueur totale E (mm) | Couple de transmission (N•m) | Plage de déplacement admissible (déplacement parallèle) (mm) | Déplacement admissible (déplacement parallèle) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Diamètre d'arbre maximal d1×d2 (mm) | Type à vis de serrage M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 20 | 24 | 0.392 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.72X10-4 | 10 | M4 | |
13.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 20 | 24 | 0.392 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.72X10-4 | 10 | M4 | |
13.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 5 | 20 | 24 | 0.392 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.72X10-4 | 10 | M4 | |
13.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 6 | 20 | 24 | 0.392 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1.72X10-4 | 10 | M4 | |
34.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 16 | 18 | 40 | 40 | 3.923 | 0,21 à 0,40 | 0.35 | 46.58X10-4 | 20 | M5 | |
34.72 € | 1 | Disponible | 21 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 18 | 18 | 40 | 40 | 3.923 | 0,21 à 0,40 | 0.35 | 46.58X10-4 | 20 | M5 |