Accouplement rigide, série SR, modèle en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SR-16-5X5
SR-16-6X6
SR-20-5X6
SR-25-10X10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple de transmission
(N•m)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d1
(Ø)
Diamètre de trou en stock standard (tolérance H8) d2
(Ø)
Diamètre extérieur A
(Ø)
Longueur totale E
(mm)
Couple de transmission
(N•m)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Diamètre d'arbre maximal d1×d2
(mm)
Type à vis de serrage M

13.08 €

9.81 €

1 Jour même

Stock

100.05 à 1.005516160.50.79X10-410M3

13.08 €

9.42 €

1 Jour même

Stock

100.05 à 1.006616160.50.79X10-410M3

14.56 €

10.77 €

1 Jour même

Stock

100.05 à 1.0056202012.42X10-412M4

21.01 €

13.66 €

1 Jour même

Stock

101.01 à 3.00101025251.87.37X10-415M4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Standard Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Propriétés Rigidité au bombage élevée / Couple élevé / Absence de jeu / Compact
Matériau du corps Acier inoxydable Max. Vitesse de rotation(tr/min) 10000 Type Vis de serrage
Isocinétique

Assistance technique