Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EST1/2-R1/2-C1 |
EST1/2-R3/8-C1 |
EST1/4-R1/4-C1 |
EST3/8-R1/4-C1 |
EST4-R1/4-C1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube compatible (pouces) | Taille de vis T (R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.58 € | 1 | 8 jours | 12.7 | 1/2 | 1/2 | ||
18.52 € | 1 | 8 jours | 12.7 | 1/2 | 3/8 | ||
13.17 € | 1 | 8 jours | 6.35 | 1/4 | 1/4 | ||
14.99 € | 1 | 8 jours | 9.525 | 3/8 | 1/4 | ||
13.15 € | 1 | 8 jours | 4 | - | 1/4 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Embranchement / raccordement fileté | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques, solvant |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine en polypropylène spéciale | Application | Pour pression d'air générale / Circonstance propre | Matériau du filetage | Résine en polypropylène spéciale |
Matériau du joint | EPDM | Montage par vis, raccordement | Raccord en T de service | Plage de températures de service (air pendant l'utilisation)(°C) | -20 – 80 |
Plage de températures de service (eau pendant l'utilisation)(°C) | 0-80 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diamètre extérieur de tube compatible(pouces)
Taille de vis T (R)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles