Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EMVC6-PT1/4 |
EMVC6-PT1/8 |
EMVC8-PT1/4 |
QMVC1N1/4-R1/4 |
QMVC1N1/4-R1/8 |
QMVC1N3/8-R1/4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | Diamètre extérieur de tube compatible | Taille de vis | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.22 € | 1 | 8 jours | Type PushOne | 6mm | 1/4 | - | - | ||
14.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | Type PushOne | 6mm | 1/8 | 7.0 | Jusqu'à 10 | |
20.76 € | 1 | 8 jours | Type PushOne | 8mm | 1/4 | 7.0 | Jusqu'à 10 | ||
18.02 € | 1 | 8 jours | Type QuickSeal | 1/4 pouce | 1/4 | 7.0 | Jusqu'à 10 | ||
16.03 € | 1 | 8 jours | Type QuickSeal | 1/4 pouce | 1/8 | - | - | ||
24.34 € | 1 | 8 jours | Type QuickSeal | 3/8 pouce | 1/4 | 7.0 | Jusqu'à 10 |
Loading...
Nombre de ports | 2 orifices | Fonctionnement du commutateur | Poignée | Type à port de tuyau | R |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Fond | Maintien de l'état de fonctionnement | Maintien | Couleur de l'unité de commande | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
Diamètre extérieur de tube compatible
Taille de vis
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles