Q.D.C. Coupleur série 101, type à enfoncer, 101C4-E

Q.D.C. Coupleur série 101, type à enfoncer, 101C4-E
  • Remise sur volume
[Features]
· One-touch connection between the coupler and nipple, simply push it in.
▪ When coupler side and nipple side are connected with 101C4-E, the valve at the coupler side opens automatically.
· A type with an integrated Push One fitting is available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
101C4-6E
101C4-8E
101C4-10E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de tuyau applicable
(mm)

17.12 €

1 Disponible 6 jours 6

17.49 €

5 8 jours 8

18.88 €

5 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à simple pression Mâle/femelle Coupleur
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.0
Plage de températures de fonctionnement (air pendant utilisation)(°C) -20 – 80

Assistance technique