Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
21-1140
Référence pièce
|
---|
21-1140 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Charge max. (plage spécifiée) (N) | Capacité de charge maximale (N) | Longueur spécifiée par le client (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Tension initiale (N) | Constante du ressort (N / mm) | Diamètre du câble (Ø) | Allongement maximal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.23 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | [Corde à piano] JIS-SWP-A | 30,01 à 60,00 | 33 | 30 | 11 | 3.39 | 2.54 | 1.2 | 11.6 |
Loading...
Type | Type standard | Angle opposé du crochet | 180° (standard) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ressort d'extension, le numéro d'article est le suivant: 21-1140.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21-1140.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Type
Charge max. (plage spécifiée)(N)
Capacité de charge maximale(N)
Longueur spécifiée par le client(mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Tension initiale(N)
Constante du ressort(N / mm)
Diamètre du câble(Ø)
Allongement maximal(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
21-0623 |
21-0624 |
21-0630 |
21-1141 |
21-1142 |
21-1143 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Charge max. (plage spécifiée) (N) | Capacité de charge maximale (N) | Longueur spécifiée par le client (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Tension initiale (N) | Constante du ressort (N / mm) | Diamètre du câble (Ø) | Allongement maximal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | [Corde à piano] JIS-SWP-A | 3,51 à 8,00 | 5.4 | 40 | 6 | 0.3 | 0.063 | 0.5 | 80.9 | |
4.82 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | [Corde à piano] JIS-SWP-A | 3,51 à 8,00 | 5.4 | 50 | 6 | 0.3 | 0.047 | 0.5 | 108.5 | |
3.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Corde à piano] JIS-SWP-A | 8,01 à 15,00 | 8.3 | 20 | 6 | 0.69 | 0.521 | 0.6 | 14.6 | |
6.68 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | [Corde à piano] JIS-SWP-A | 30,01 à 60,00 | 33 | 40 | 11 | 3.39 | 1.24 | 1.2 | 23.9 | |
6.87 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | [Corde à piano] JIS-SWP-A | 30,01 à 60,00 | 33 | 50 | 11 | 3.39 | 0.848 | 1.2 | 34.9 | |
6.86 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | [Corde à piano] JIS-SWP-A | 30,01 à 60,00 | 33 | 65 | 11 | 3.39 | 0.576 | 1.2 | 51.4 |