Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
F7174
Référence pièce
|
---|
F7174 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Capacité de charge maximale (N) | Longueur spécifiée par le client (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | Diamètre du câble (Ø) | Nombre total d'enroulements N | Allongement maximal (mm) | Pas (mm) | Longueur effective (mm) | Enroulement effectif | Pas d'extrémité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.25 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 533 | 288 | 40 | 7.11 | 5 | 20 | 75 | 7.5 | 150 | 20 | 11 |
Loading...
Matériau | SW-C | Charge max. (plage spécifiée)(N) | 110.01– |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ressort d'extension à visser, le numéro d'article est le suivant: F7174.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F7174.
Configurer
Propriétés de base
Type
Capacité de charge maximale(N)
Longueur spécifiée par le client(mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Constante du ressort(N / mm)
Diamètre du câble(Ø)
Nombre total d'enroulements N
Allongement maximal(mm)
Pas(mm)
Longueur effective(mm)
Enroulement effectif
Pas d'extrémité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
F7171 |
F7172 |
F7173 |
F7175 |
F7176 |
F7177 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Capacité de charge maximale (N) | Longueur spécifiée par le client (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | Diamètre du câble (Ø) | Nombre total d'enroulements N | Allongement maximal (mm) | Pas (mm) | Longueur effective (mm) | Enroulement effectif | Pas d'extrémité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 352 | 235 | 32 | 5.69 | 4 | 20 | 62 | 6 | 120 | 20 | 9 | |
60.88 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 352 | 295 | 32 | 3.79 | 4 | 30 | 93 | 6 | 180 | 30 | 9 | |
63.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 352 | 355 | 32 | 2.84 | 4 | 40 | 124 | 6 | 240 | 40 | 9 | |
85.87 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 533 | 363 | 40 | 4.74 | 5 | 30 | 113 | 7.5 | 225 | 30 | 11 | |
91.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 533 | 438 | 40 | 3.55 | 5 | 40 | 150 | 7.5 | 300 | 40 | 11 | |
104.34 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 725 | 341 | 48 | 8.53 | 6 | 20 | 85 | 9 | 180 | 20 | 13 |