Série MC-VB

Série MC-VB
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The MC wheel is an industrial wheel that makes use of the good qualities of MC nylon and MC-E nylon materials.
· A high performance wheel that makes up for the shortcomings of rubber and iron.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MC-VB65X34
MC-VB75X32
MC-VB130X42
MC-VB150X44
MC-VB180X45
MC-VB200X45
MC-VB250X54
MC-VB300X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Charge max. admissible
(N)

35.52 €

17.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

653412393334

40.85 €

19.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

753210363530

92.51 €

1 5 jours 1304220508238

119.48 €

1 5 jours 1504420529807

163.31 €

1 14 jours 18045205411768

199.72 €

1 14 jours 20045205413043

350.26 €

1 14 jours 25054256320300

530.22 €

1 14 jours 30060307026478

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Nylon MC Roulement Disponible

Assistance technique