Plaques MC602ST

Plaques MC602ST
MC Nylon® is made by the polymerization and molding of the nylon monomer primary material under atmospheric pressure. This material has improved nylon characteristics that are not found in injection molding and extrusion-molded products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MC602ST-5-600-1200
MC602ST-7-600-1200
MC602ST-10-600-1200
MC602ST-12-600-1200
MC602ST-15-600-1200
MC602ST-20-600-1200
MC602ST-25-600-1200
MC602ST-30-600-1200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque
(mm)

314.60 €

1 14 jours 5

422.22 €

1 14 jours 7

545.77 €

1 93 jours 10

654.42 €

1 14 jours 12

887.46 €

1 14 jours 15

1,054.65 €

1 34 jours 20

1,317.40 €

1 93 jours 25

1,506.97 €

1 93 jours 30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nylon MC Qualité Haute résistance Couleur Marron foncé
Traitement des trous Aucun usinage des trous Largeur(mm) 600 Longueur(mm) 1200
Spécifications Longueur standard Nom du matériau MC602ST

Assistance technique