Feuilles POM-NC (naturel) (Numéros de référence)

Feuilles POM-NC (naturel)
  • En promotion
  • Remise sur volume
· POLYPENCO® acetal is a highly crystalline engineering plastic made from acetal copolymer and a homopolymer as raw materials.
· Superior fatigue resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
POM-NC0.3-500-1000
POM-NC0.5-500-1000
POM-NC1.0-500-1000
POM-NC1.5-500-1000
POM-NC3.0-500-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque
(mm)

20.49 €

9.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.3

29.17 €

13.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.5

50.17 €

25.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

1

71.27 €

37.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.5

134.87 €

66.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyacétal (POM et Duracon) Qualité Standard Couleur Blanc
Traitement des trous Aucun usinage des trous Largeur(mm) 500 Longueur(mm) 1000
Spécifications Longueur standard Nom du matériau Acétal polypenco

Assistance technique