Plaques Ertalyte PET-P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PET100-8-610-1000
PET100-10-610-1000
PET100-12-610-1000
PET100-15-610-1000
PET100-25-610-1000
PET100-30-610-1000
PET100-35-610-1000
PET100-40-610-1000
PET100-45-610-1000
PET100-50-610-1000
PET100-60-610-1000
PET100-70-610-1000
PET100-100-610-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque
(mm)

267.30 €

1 14 jours 8

337.18 €

1 14 jours 10

399.42 €

1 14 jours 12

496.61 €

1 14 jours 15

827.10 €

1 14 jours 25

990.55 €

1 14 jours 30

1,157.45 €

1 14 jours 35

1,504.00 €

1 14 jours 40

1,488.18 €

1 14 jours 45

1,651.55 €

1 14 jours 50

1,982.06 €

1 14 jours 60

2,312.63 €

1 14 jours 70

3,300.36 €

1 14 jours 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PET Qualité Standard Couleur Blanc
Traitement des trous Aucun usinage des trous Largeur(mm) 610 Longueur(mm) 1000
Spécifications Longueur standard Nom du matériau Ertalyte® PET-P

Assistance technique