Plaque PE-UHMW de barre de liaison 1000NA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U-PE100-12-1000-2000
U-PE100-15-1000-2000
U-PE100-20-1000-2000
U-PE100-25-1000-2000
U-PE100-30-1000-2000
U-PE100-35-1000-2000
U-PE100-40-1000-2000
U-PE100-45-1000-2000
U-PE100-50-1000-2000
U-PE100-55-1000-2000
U-PE100-60-1000-1200
U-PE100-65-1000-1200
U-PE100-70-1000-1200
U-PE100-75-1000-1200
U-PE100-80-1000-1200
U-PE100-85-1000-1200
U-PE100-90-600-1000
U-PE100-100-600-1000
U-PE100-120-600-1000
U-PE100-130-600-1000
U-PE100-140-600-1000
U-PE100-150-600-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque
(mm)
Largeur
(mm)
Longueur
(mm)

589.51 €

1 13 jours 1210002000

744.14 €

1 13 jours 1510002000

975.92 €

1 15 jours 2010002000

1,219.18 €

1 15 jours 2510002000

1,462.54 €

1 15 jours 3010002000

1,705.82 €

1 15 jours 3510002000

1,949.09 €

1 15 jours 4010002000

2,192.36 €

1 15 jours 4510002000

2,435.71 €

1 15 jours 5010002000

2,683.68 €

1 15 jours 5510002000

1,863.83 €

1 15 jours 6010001200

2,018.88 €

1 15 jours 6510001200

2,174.19 €

1 15 jours 7010001200

2,329.33 €

1 15 jours 7510001200

2,484.95 €

1 15 jours 8010001200

2,640.11 €

1 15 jours 8510001200

1,399.15 €

1 15 jours 906001000

1,554.45 €

1 15 jours 1006001000

2,217.19 €

1 15 jours 1206001000

2,395.27 €

1 15 jours 1306001000

2,586.82 €

1 15 jours 1406001000

2,773.12 €

1 15 jours 1506001000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire Qualité Standard Couleur Blanc translucide
Traitement des trous Aucun usinage des trous Spécifications Longueur standard Nom du matériau Barre de liaison 1000NA PE-UHMW

Assistance technique