Écrou à œil RN e joint à bague

Écrou à œil RN e joint à bague
A nut used in ring joints. Check size of the copper pipe and the screw on the main body before selection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RN-1004
RN-1008
RN-1010
RN-1012
RN-1016
RN-1022
RN-1026
RN-1033
RN-1044
RN-1055
RN-1066
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale de vis de montage (pièces liées) Nominal (pièces liées)
(mm)
Nominal (pièces liées)
(pouces)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)
(mm)

1.03 €

1 8 jours 1/8B (6A)4-4

1.76 €

1 5 jours 1/4B (8A)8-8

2.44 €

1 5 jours 3/8B (10A)10-10

3.16 €

1 8 jours 1/2B (15A)12-12

1.03 €

1 5 jours 1/8B (6A)6-6

1.76 €

1 8 jours 1/4B (8A)-1/46.35

1.76 €

1 5 jours 1/4B (8A)6-6

2.44 €

1 8 jours 3/8B (10A)-3/89.53

3.16 €

1 8 jours 1/2B (15A)-1/212.70

5.42 €

1 8 jours 5/8B-5/815.88

7.30 €

1 8 jours 3/4B (20A)-3/419.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Types de composants associés Écrou Matériau (composants liés) EN CW614N équiv.
Traitement de surface (composants associés) NA Liquides applicables (pièces associées) Eau, air, huile Plage de température de fonctionnement (pièces liées)(°C) -50 – 150
Pression de service max. (pièces liées)(MPa) 3.45 Matériau de tuyau applicable (pièces liées) Cuivre Type à montage par vis (pièces liées) G (taraudé)

Assistance technique