Joint FS à deux ouvertures, modèle évasé

Joint FS à deux ouvertures, modèle évasé
  • Remise sur volume
A flare joint for connecting copper pipes together.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FS-2006
FS-2008
FS-2012
FS-2015
FS-2022
FS-2033
FS-2044
FS-2055
FS-2066
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)

4.40 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en mm6-6

4.54 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en mm8-8

8.89 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm12-12

18.16 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm15-15

4.40 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.35

6.35 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.52

8.89 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.70

18.16 €

1 Disponible 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-5/815.88

23.95 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/419.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)
Type à raccord Raccords évasés Matériau du tuyau applicable Cuivre Pression de service max.(MPa) 3.45
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique