Raccord fileté de diamètre inégal à embout hexagonal NE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NE-1012
NE-1013
NE-1023
NE-1024
NE-1034
NE-1036
NE-1046
NE-1048
NE-1068
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

2.58 €

1 5 jours 1/4B (8A)1/8B (6A)

2.58 €

1 8 jours 3/8B (10A)1/8B (6A)

3.10 €

1 5 jours 3/8B (10A)1/4B (8A)

4.84 €

1 5 jours 1/2B (15A)1/4B (8A)

4.76 €

1 5 jours 1/2B (15A)3/8B (10A)

8.39 €

1 5 jours 3/4B (20A)3/8B (10A)

8.39 €

1 5 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

16.71 €

1 5 jours 1B (25A)1/2B (15A)

16.71 €

1 5 jours 1B (25A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Embouts hexagonaux
Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 R Pression de service max.(MPa) 6.9
Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique