Bille Ace type droit (en laiton), BK, type robinet d'appareil de mesure

Bille Ace type droit (en laiton), BK, type robinet d'appareil de mesure
  • Remise sur volume
The integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work, saves time, and prevents leaks. For Pressure Gauge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK-1022
BK-1033
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé)

17.86 €

1 Disponible 5 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

17.72 €

1 8 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire G (PF) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) G (PF)
Forme de la poignée Bouton standard Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Diamètre d'alésage d(φ) 6 Pression de service 0.98MPa ou moins

Assistance technique