Bille Ace type angulaire (en laiton), BC, pour transfert, type à connexion à simple pression

Bille Ace type angulaire (en laiton), BC, pour transfert, type à connexion à simple pression
The handle's operational position can be freely changed depending on what it is being used. For nylon or urethane foam tube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC-5166
BC-5288
BC-5310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire D.E. du tuyau D dans le côté secondaire (côté contrôlé)
(Ø)

41.41 €

1 5 jours 1/8B (6A)6

36.90 €

1 13 jours 1/4B (8A)8

41.74 €

1 13 jours 3/8B (10A)10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Angle (pour commutation) Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire R (PT) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) Type à connexion à simple pression
Forme de la poignée Poignée souris Garniture du corps NA Forme du port Port L
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Diamètre d'alésage d(φ) 6
Pression de service 0.98MPa ou moins

Assistance technique