Bille Ace type angulaire (en laiton), BR, pour commutation, type à bague pour gaine en cuivre

Bille Ace type angulaire (en laiton), BR, pour commutation, type à bague pour gaine en cuivre
  • Remise sur volume
The handle's operational position can be freely changed depending on application. For hydraulic/pneumatic equipment.

[Features]
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work and time saving measures while also preventing leaks.
· The majority of fluid passes straight, so any pressure or flow rate loss would be minimal.
· The chrome plated white body and the matching vividly colored handle add to the beauty and the function of the instrument.
· A smooth and reliable light torque switching action by simply turning the handle 90 degrees.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BR-5166
BR-5288
BR-5310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire D.E. de tuyau applicable D dans le côté secondaire (côté contrôlé)
(Ø)

30.78 €

1 8 jours 1/8B (6A)6

30.75 €

1 5 jours 1/4B (8A)8

32.00 €

1 Disponible 5 jours 3/8B (10A)10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Angle (pour commutation) Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire R (PT) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) Type à bague pour tuyau en cuivre
Forme de la poignée Poignée souris Garniture du corps NA Forme du port Port L
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Diamètre d'alésage d(φ) 6
Pression de service 0.98MPa ou moins

Assistance technique