Bille Ace - 21 (en acier inoxydable), US, type à filetage des deux côtés

Bille Ace - 21 (en acier inoxydable), US, type à filetage des deux côtés
  • Remise sur volume
[Features]
· 1/8 to 3/8 small-diameter ball valve.
· Integrated with various fittings.
· Convenient male/female threaded valve.
· Free handle direction/orientation.
· Attractive appearance with very efficient workability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
US-1011
US-1022
US-1033
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé) Diamètre d'alésage d
(φ)

38.75 €

1 Disponible 5 jours 101/8B (6A)1/8B (6A)4.6

38.84 €

1 Disponible 5 jours 101/4B (8A)1/4B (8A)4.6

48.69 €

1 13 jours 103/8B (10A)3/8B (10A)6.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire R (PT) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) R (PT)
Forme de la poignée Poignée à levier avec plaque signalétique Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::120
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service 0.98MPa ou moins

Assistance technique