Bille Ace - 21 (en acier inoxydable), UH, embout de flexible intégré

Bille Ace - 21 (en acier inoxydable), UH, embout de flexible intégré
  • Remise sur volume
[Features]
· 1/8" to 3/8" small-diameter ball valve.
· Integrated with various fittings.
· Threaded/tapped Benri valve.
· Omni-directional handle.
· Great workability and appearance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UH-1106
UH-1107
UH-1108
UH-1110
UH-1208
UH-1209
UH-1210
UH-1309
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire D.E. de volute D
(mm)
Diamètre d'alésage d
(φ)

42.14 €

1 Disponible 5 jours 101/8B (6A)64.6

42.22 €

1 14 jours 101/8B (6A)74.6

43.93 €

1 8 jours 101/8B (6A)84.6

43.99 €

1 13 jours 101/8B (6A)10.54.6

43.96 €

1 Disponible 8 jours 101/4B (8A)84.6

43.96 €

1 Disponible 8 jours 101/4B (8A)94.6

44.04 €

1 5 jours 101/4B (8A)10.54.6

51.23 €

1 Disponible 5 jours 103/8B (10A)96.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN 1.4308 équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire R (PT) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) Embout de flexible intégré
Forme de la poignée Poignée à levier avec plaque signalétique Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::120
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service 0.98MPa ou moins

Assistance technique